1. 产品搜索电感器(线圈)60A363C

60A363C

Surface Mount Power Inductors

36microH 6.4A Surface Mount Power Inductors

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 19.0mm
W尺寸 22.0mm
T尺寸 12.0mm
电感徝 36μH±10%
额定电流(Itemp) *根据温度上升 8.8A
直流电阻(最大) 0.02Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Unshielded
品牌 Murata Power Solutions
额定电流 6.4A
系列名 6000A

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
- 330mm压纹带 200

质量 (标准值)

1个

12.7g

下载本页的PDF