Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品系列 ACM20
产品系列特点 ACM20
Measuring Range(ACA) 0A to 100A
Display Type LED
颜色 Red
Number of Digits 4
Digit Height (mm) 9.2mm
Power Supply Type AC Powered
Power Supply(ACV) 85V to 264V
AC Power Supply Current(mA)Max 110mA
工作温度(degC) 0℃ to 60℃
安规认证 UL/CSA/IEC/EN 61010-1
Humidity 0% to 85%
Measurment Type True RMS AC Volts
Mounting Type Panel Mount
Accuracy +/-1%
Case Material Polycarbonate
Configurable DPM No
Current Transformer Internal
Daylight Readable No
Digit Height (inch) 0.36inch
Measuring Condition 85Vac to 264Vac
Update Rate (samples /sec) 2 ~ 3
Weight (g) 42g
Weight (oz) 1.5℥

Murata Icon X 特点

100A, 85-264Vac Supply, 4-Digit, Multi-Function AC Power Meter with Power Factor Reading

下载本页的PDF

详细说明