Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 15W
Vin(V) 18V to 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
线性调整率 (%) -0.25% to 0.25%
负载调整率 (%) -0.25% to 0.25%
隔离电压 (V) 2250V
效率(%) 86%
尺寸 (mm)W 24.4mm
尺寸 (mm)L 27.9mm
尺寸 (mm)T 8.4mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 2
Iout (A)Max 1.5A
结构 1 x 1
封装 DIP
产品系列 BEI
产品系列特点 Isolated Wide Input Bipolar 15-Watt DC-DC Converters
Iout2 (A)Max -1.5A
Vout2 (V) -5V
Vout2 (V)typ -5V
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

±5V, ±1500mA, Dual Output Isolated 1"x1" DC-DC Converter, 18-75V Input Range, Negative Logic, Through-Hole

下载本页的PDF

详细说明