请输入产品型号或部分型号。
请务必确认并遵守“操作要求”。
民用设备,工业设备
针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
Standard Intel® CRPS form-factor; 2700W total output capability 220-240Vac Nom; 1200W total output capability 100-127Vac Nom.; IEC320-C20 AC input connector; Card Edge DC Output and Signal I/O; HVDC 240VDC capability; where regions permit; Operation over the range 0°C +55°C without derating; ≥96% efficiency at 50% load; 12Vdc Main output, 2700W; 12Vdc Standby output, 36W; Compact Package; >82W per cubic inch, N+1 redundancy; Active current sharing (main 12Vdc); Integral ORING isolation devices for both outputs; Overvoltage, overcurrent, overtemperature fault protection; Internal cooling fan, Front to Back airflow, variable speed controlled
联系我们
申请样品
报价询问
技术支持
代理店/WEB贸易公司(库存检索)
下载本页的PDF
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。
有关各产品的详细信息,请参照链接 一般用 移动设备专用产品 汽车用
移动设备专用产品 这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)
移动设备专用产品设计为当套件中的产品的使用环境为“使用温度比最高使用温度低20度或以下、使用电压为额定电压的80%或以下”时,产品的预计有效寿命为5年以上(一般产品为10年以上)。 实际使用环境下的预计有效寿命可通过下图确认。
MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。 具体说明请参考如下网址、 陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?
移动设备专用产品的产品预计有效寿命
For the rated voltage, please see the FAQ as below.