Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 420W
Vin(V) 36V to 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) -0.625% to 0.625%
负载调整率 (%) -0.375% to 0.375%
隔离电压 (V) 2250V
效率(%) 95.2%
尺寸 (mm)W 58.4mm
尺寸 (mm)L 36.8mm
尺寸 (mm)T 12.19mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 35A
结构 1/4 Brick
封装 DIP
产品系列 DBQ
产品系列特点 420W Fully Regulated, Digitally Controlled 1/4brick Advanced Bus Converter (ABC)
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

12V, 35A, Single Output, Quarter-brick, 36-75V Input Range, Positive Logic, With Digital Interface, RoHS 6

下载本页的PDF

详细说明