1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)DE1B3RA331KN4AP01F
Safety Standard Certified Lead Type Disc Ceramic Capacitors for Consumer Electronics & Industrial Equipment

DE1B3RA331KN4AP01F
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
L尺寸或外径尺寸D 6.0mm max.
T尺寸 5.0mm max.
引线间距F 10.0±1.0mm
引线直径d 0.6±0.05mm
涂料滴落e Up to the end of crimp
静电容量 330pF ±10%
额定电压 300Vac(r.m.s.)
温度特性 B(JIS)
静电容量変化率 ±10%
温度特性的温度范围 -25℃ to 85℃
工作温度范围 -40℃ to 125℃

Murata Icon X 备注事项

X1/Y1 Class Certified Products、 Halogen-free Products、 Rated Voltage X1:440Vac(r.m.s.)/1500Vdc Y1:300Vac(r.m.s.)/1500Vdc

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
A 折叠盒装 600

质量 (标准值)

1个

0.27g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF