1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)DE2E3KY222MB2BM01F
Safety Standard Certified Lead Type Disc Ceramic Capacitors for Consumer Electronics & Industrial Equipment

DE2E3KY222MB2BM01F

  • 接受订单的最迟期限:2024/3/31
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
L尺寸或外径尺寸D 8.0mm max.
T尺寸 5.0mm max.
引线间距F 5.0±0.8mm
引线直径d 0.6±0.05mm
涂料滴落e Up to the end of crimp
静电容量 2200pF ±20%
额定电压 250Vac(r.m.s.)
温度特性 E(JIS)
静电容量変化率 +20/-55%
温度特性的温度范围 -25℃ to 85℃
工作温度范围 -40℃ to 125℃

Murata Icon X 备注事项

Please use replacements or Recommended. X1/Y2 Class Certified Products、 Halogen-free Products

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500

质量 (标准值)

1个

0.3g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF

相关产品信息