1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)DK1B3EA471K86RBH01
Safety Standard Certified Resin Molding SMD Type Ceramic Capacitors for Consumer Electronics & Industrial Equipment

DK1B3EA471K86RBH01

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 11.4±0.5mm
宽度 6.0±0.5mm
厚度 2.5mm max.
静电容量 470pF ±10%
Metal terminal width e 0.75±0.3mm
工作温度范围 -40℃ to 125℃
额定电压 300Vac(r.m.s.)
静电容量変化率 ±10%
温度特性 (标准规格) B(JIS)
温度特性的温度范围 -25℃ to 85℃

Murata Icon X 备注事项

X1/Y1 Class Certified Products、 Rated Voltage X1:440Vac(r.m.s.)/1500Vdc Y1:300Vac(r.m.s.)/1500Vdc

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
R 330mm压纹带 2500

质量 (标准值)

1个

0.26g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF