请输入产品型号或部分型号。
“#”处为包装规格代号。
1. Small size and tight dimensional tolerance Size: 1.25x1.0x0.82mm Tolerance: +-0.1mm2. Useful impedance line-up from 67 ohm to 330 ohm3. DLP11S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high-speed signal transmission due to its high coupling 4. DLP11SN_HL2, DLP11SA series match with line impedance5. High Cutoff Frequency is suitable for high speed differential signal line such as HDMI. Cutoff Frequency: 5GHz typ (DLP11SA series)ApplicationsCommon mode noise suppression of high speeddifferential signal lines for USB, IEEE1394, LVDS1. Note PCs, PDAs2. Cellular phones3. Digital Still Cameras, Digital Video Cameras
For general
阻抗-频率特性
主要品种阻抗-频率特性
差模传输特性 (参考值)
等效电路
联系我们
申请样品
报价询问
技术支持
下载本页的PDF
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。
有关各产品的详细信息,请参照链接 一般用 移动设备专用产品 汽车用
移动设备专用产品 这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)
移动设备专用产品设计为当套件中的产品的使用环境为“使用温度比最高使用温度低20度或以下、使用电压为额定电压的80%或以下”时,产品的预计有效寿命为5年以上(一般产品为10年以上)。 实际使用环境下的预计有效寿命可通过下图确认。
MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。 具体说明请参考如下网址、 陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?
移动设备专用产品的产品预计有效寿命