1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLP11SN121SL2#

DLP11SN121SL2#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2023/3/31
  • 停产日:2023/9/30
<品名(附包装代号)一览>
DLP11SN121SL2B DLP11SN121SL2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 1210
长度 1.25mm
长度公差 ±0.1mm
宽度 1.0mm
宽度公差 ±0.1mm
厚度 0.82mm
厚度公差 ±0.1mm
共模阻抗(at 100MHz) 120Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±20%
额定电流 140mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max) 2.5Ω
直流电阻 2.0Ω±25%
绝缘电阻(min.) 100MΩ
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.005g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size and tight dimensional tolerance
    Size: 1.25x1.0x0.82mm   Tolerance: +-0.1mm
2. Useful impedance line-up from 67 ohm to 330 ohm
3. DLP11S series enables noise suppression for
    differential signal line without distortion
    in high-speed signal transmission due to its
    high coupling
4. DLP11SN_HL2, DLP11SA series match with line
    impedance
5. High Cutoff Frequency is suitable for high
    speed differential signal line such as HDMI.
    Cutoff Frequency: 6GHz (DLP11SA series)

Applications
Common mode noise suppression of high speed
differential signal lines for USB, IEEE1394, LVDS
1. Note PCs, PDAs
2. Cellular phones
3. Digital Still Cameras, Digital Video Cameras

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF

相关产品信息