1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLP31DN900ML4#

DLP31DN900ML4#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLP31DN900ML4B DLP31DN900ML4L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 3216
长度 3.2mm
长度公差 ±0.15mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.15mm
厚度 1.15mm
厚度公差 ±0.15mm
共模阻抗(at 100MHz) 90Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±20%
额定电流 160mA
额定电流降低 No
额定电压 10Vdc
耐电压 25Vdc
直流电阻(max) 1.1Ω
直流电阻 1.1Ω max.
绝缘电阻(min.) 100MΩ
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.03g
电路数目 2
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

DLP31D series is chip common mode choke coil array
which realizes high coupling and high impedance in a
small size with ferrite material technology and thin
film processing technology.

Features
1. 2 components are included in 3.2x1.6mm
2. Thin type 1.15mm
3. High common mode Impedance characteristics
    (max. 440 ohm, at 100MHz)
4. DLP31D can suppress common mode noise without
    damage to signal wave.

Applications
Common mode noise suppression of high speed
differential signal lines for USB, IEEE1394, LVDS
1. Main board of personal computers, note PCs
2. Printers, Scanners
3. LCD monitors
4. Game equipment
5. PC peripheral equipment

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF