1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW32SH510XF2#

DLW32SH510XF2#

末尾的“#”为包装规格代号。

用于CAN/CAN-FD 本品符合DCMR Class3 标准

<品名(附包装代号)一览>
DLW32SH510XF2B DLW32SH510XF2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],CAN [Controller Area Network]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 3225
长度 3.2mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 2.5mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 2.5mm
厚度公差 max.
额定电流 125mA
额定电流降低 No
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
直流电阻(max) 1.9Ω
直流电阻 1.9Ω max.
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.069g
电路数目 1
共模电感 51μH-30%/+50% (at 0.1MHz)
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Suitable for noise suppression at car area networks like CAN/CAN-FD.
    (IEC62228-3 DCMR Class3 Compliance)
2. High common mode impedance at high frequency range.
    So it is suitable for noise suppression through wide frequency range.
3. Wide operating temperature range (-40 to +125 degrees C)

Applications
Common mode noise suppression for car area networks like CAN/CAN-FD.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 1500

下载本页的PDF