Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品系列 DMR30-PM1
产品系列特点 DMR30-PM1
Measuring Range(Vdc) 0Vdc to 10Vdc
Measuring Range(mA) 4mA to 20mA
Display Type LED
颜色 Red
Number of Digits 4.5
Digit Height (mm) 11.4mm
Power Supply Type DC Powered
工作温度(degC) 0℃ to 50℃
Humidity 0% to 85%
Measurment Type Precision process signals, 0-5V, 0-10V, 0-20mA & 4-20mA process signals
Mounting Type Panel Mount
Accuracy 0.2% F.S Max
Case Material Polycarbonate
Configurable DPM Yes
Daylight Readable Yes
Digit Height (inch) 0.45inch
Input Protection ±30V
Resolution (V) 4.5V
Update Rate (samples /sec) 2.5
Weight (g) 64g
Weight (oz) 2.2℥

Murata Icon X 特点

Red LED, 4.5 digit Precision DC Process Meter, Measures 0-5V, 0-10V, 0-20mA & 4-20mA process signals

下载本页的PDF

详细说明