Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品系列 DMS-20PC-1-LM
产品系列特点 DMS-20PC-1-LM
Measuring Range(ACV) 85V to 264V
Display Type LED
颜色 Red
Number of Digits 3
Digit Height (mm) 9.4mm
Power Supply Type 2-Wire Self Powered
Power Supply(ACV) 85V to 256V
AC Power Supply Current(mA)Max 50mA
工作温度(degC) -25℃ to 60℃
安规认证 UL/CSA/IEC1010-1
Humidity 0% to 95%
Measurment Type Average-Responding AC Volts
Mounting Type Plug-in
Accuracy +/-1V
Case Material Polycarbonate
Configurable DPM No
Daylight Readable No
Digit Height (inch) 0.37inch
Measuring Condition 47Hz to 63Hz
Update Rate (samples /sec) 2.5
Weight (g) 28g
Weight (oz) 1℥

Murata Icon X 特点

3 Digit, Self-Powered Standard Red LED AC Line Voltage Monitor: 85-264Vac@47-63Hz Input, with Blade Terminals

下载本页的PDF

详细说明