Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 600W
Vin(V) 44V to 60V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) -0.833% to 0.833%
负载调整率 (%) -1% to 1%
隔离电压 (V) 2250V
效率(%) 96%
尺寸 (mm)W 58.4mm
尺寸 (mm)L 36.8mm
尺寸 (mm)T 27.94mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 50A
结构 1/4 Brick
封装 DIP
产品系列 DRQ
产品系列特点 600W Fully Regulated, Digitally Controlled 1/4brick Advanced Bus Converter (ABC)
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

12V, 50A, Single Output, Quarter-brick, 44-60V Input Range, Negative Logic, Baseplate, Pin Length 0.110", RoHS 6

下载本页的PDF

详细说明