Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

移动设备,民用设备,工业设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

笔记本电脑,个人电脑,服务器,存储,基站,电视,游戏,处理器[ASIC / FPGA / xPU],复印机,POS[销售点],物联网设备,机器人控制,PoE[以太网供电]

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 7.3±0.3mm
宽度 4.3±0.2mm
厚度 1.9±0.1mm
Allowable Ripple Current 7.5Arms
静电容量 330μF ±20%
ESR 6mΩ
漏电 82.5μA
最高使用温度 105℃
工作温度范围 -40℃ to 105℃
额定电压 2.5Vdc
尺寸代号 inch(mm) 2917(7343)
S尺寸 1.3±0.2mm
W1尺寸 2.4±0.2mm

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.13g

Murata Icon X 特性数据