1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GA342A1XGF120JW31#
Safety Standard Certified Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GA342A1XGF120JW31#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GA342A1XGF120JW31L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 4.5±0.3mm
宽度 2.0±0.2mm
厚度 1.0+0/-0.3mm
静电容量 12pF ±5%
外部电极间距离g 2.5mm min.
外部电极尺寸e 0.3mm min.
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 250Vac(r.m.s.)
尺寸代号 inch(mm) 1808 (4520M)
温度特性 +350 to -1000ppm/℃
温度特性 (标准规格) SL(JIS)
温度特性的温度范围 20℃ to 85℃

Murata Icon X 备注事项

Y2 Class Certified Products, IEC60950 Devices only

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

54.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF