1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GC355DD72W334KX01#
High Effective Capacitance & High Ripple Current Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GC355DD72W334KX01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GC355DD72W334KX01L GC355DD72W334KX01K
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
长度 5.7±0.4mm
宽度 5.0±0.4mm
厚度 2.0+0/-0.3mm
静电容量 0.33μF ±10%
外部电极间距离g 3.0mm min.
外部电极尺寸e 0.3mm min.
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 450Vdc
尺寸代号 inch(mm) 2220 (5750M)
静电容量変化率 +22.0/-33.0%
温度特性 (标准规格) X7T(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 备注事项

Large Capacitance and High Allowable Ripple Current

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 1000
K 330mm压纹带 4000

质量 (标准值)

1个

290.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF