1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCD188R71H103KA01#
MLSC Design Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCD188R71H103KA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCD188R71H103KA01D GCD188R71H103KA01W GCD188R71H103KA01J GCD188R71H103KA01V
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
长度 1.6±0.1mm
宽度 0.8±0.1mm
厚度 0.8±0.1mm
静电容量 10000pF ±10%
外部电极间距离g 0.5mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.5mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0603 (1608M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) X7R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 4000
W φ180mm纸带 (W8P2) 8000
J φ330mm纸带 10000
V φ330mm纸带 (W8P2) 30000

质量 (标准值)

1个

6.3mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF