1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCE21BR71H333KA01#
Soft Termination MLSC Design Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCE21BR71H333KA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCE21BR71H333KA01L GCE21BR71H333KA01K
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
长度 2.0±0.3mm
宽度 1.25±0.2mm
厚度 1.25±0.2mm
静电容量 33000pF ±10%
外部电极间距离g 0.7mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.7mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0805 (2012M)
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
L 180mm压纹带 3000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

17.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF