1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCG21BL81H473JA01#
AgPd Termination Conductive Glue Mounting Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCG21BL81H473JA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCG21BL81H473JA01L GCG21BL81H473JA01K

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 2.0±0.3mm
宽度 1.25±0.2mm
厚度 1.25±0.2mm
静电容量 47000pF ±5%
外部电极间距离g 0.7mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.7mm
工作温度范围 -55℃ to 150℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0805 (2012M)
静电容量変化率 +15.0/-40.0%
温度特性 (标准规格) X8L(Murata)
温度特性的温度范围 -55℃ to 150℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 备注事项

Please use alternative.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

17.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF

相关产品信息