1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCJ188R92A562KA01#
Soft Termination Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCJ188R92A562KA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCJ188R92A562KA01D GCJ188R92A562KA01J
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
长度 1.6±0.2mm
宽度 0.8±0.1mm
厚度 0.8±0.1mm
静电容量 5600pF ±10%
外部电极间距离g 0.5mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.5mm
工作温度范围 -55℃ to 150℃
额定电压 100Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0603 (1608M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) X8R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 150℃