1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCJ216R72A822KA01#
Soft Termination Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCJ216R72A822KA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCJ216R72A822KA01D GCJ216R72A822KA01J
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
长度 2.0±0.3mm
宽度 1.25±0.2mm
厚度 0.6±0.1mm
静电容量 8200pF ±10%
外部电极间距离g 0.7mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.7mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 100Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0805 (2012M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) X7R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 备注事项

Resin external electrode products

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 4000
J φ330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

9.6mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF