1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCJ31MR71H105KA12#
Soft Termination Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCJ31MR71H105KA12#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCJ31MR71H105KA12L GCJ31MR71H105KA12K
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
长度 3.2±0.3mm
宽度 1.6±0.3mm
厚度 1.15±0.2mm
静电容量 1.0μF ±10%
外部电极间距离g 1.5mm min.
外部电极尺寸e 0.3 to 1.0mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 1206 (3216M)
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
L 180mm压纹带 3000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

34.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF