1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCM2199E2A122MA05#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCM2199E2A122MA05#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCM2199E2A122MA05D GCM2199E2A122MA05J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 2.0±0.15mm
宽度 1.25±0.15mm
厚度 0.85±0.1mm
静电容量 1200pF ±20%
外部电极间距离g 0.7mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.7mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 100Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0805 (2012M)
温度特性 -4700+1000/-2500n(-55 to -40℃)n-5350±750n(-40 to 20℃)n-4700±500n(20 to 85℃)n-4700+2000/-1000n(85 to 125℃)ppm/℃
温度特性 (标准规格) ZLM(Murata)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 4000
J φ330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

9.5mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF