1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCM31MR71H334KA37#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCM31MR71H334KA37#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCM31MR71H334KA37L GCM31MR71H334KA37K
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
长度 3.2±0.15mm
宽度 1.6±0.15mm
厚度 1.15±0.1mm
静电容量 0.33μF ±10%
外部电极间距离g 1.5mm min.
外部电极尺寸e 0.3 to 0.8mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 1206 (3216M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) X7R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

34.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF