1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCM32DL8EL475KE07#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCM32DL8EL475KE07#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCM32DL8EL475KE07L GCM32DL8EL475KE07K
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
长度 3.2±0.3mm
宽度 2.5±0.2mm
厚度 2.0±0.2mm
静电容量 4.7μF ±10%
外部电极间距离g 1.0mm min.
外部电极尺寸e 0.3mm min.
工作温度范围 -55℃ to 150℃
额定电压 100Vdc
尺寸代号 inch(mm) 1210 (3225M)
静电容量変化率 +15.0/-40.0%
温度特性 (标准规格) X8L(Murata)
温度特性的温度范围 -55℃ to 150℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 备注事项

Derating4

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 1000
K 330mm压纹带 4000

质量 (标准值)

1个

95.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF