1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GCM32Q7U3A152JX01#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCM32Q7U3A152JX01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCM32Q7U3A152JX01L GCM32Q7U3A152JX01K
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
长度 3.2±0.2mm
宽度 2.5±0.2mm
厚度 1.5+0/-0.3mm
静电容量 1500pF ±5%
外部电极间距离g 1.2mm min.
外部电极尺寸e 0.3mm min.
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 1000Vdc
尺寸代号 inch(mm) 1210 (3225M)
温度特性 -750±120ppm/℃
温度特性 (标准规格) U2J(EIA)
温度特性的温度范围 25℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 2000
K 330mm压纹带 8000

质量 (标准值)

1个

74.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF