1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GJM0225G1ER20WB01#
High Q Chip Multilayer Ceramic Capacitors (≦100Vdc) for General Purpose

GJM0225G1ER20WB01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GJM0225G1ER20WB01L
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
长度 0.4±0.02mm
宽度 0.2±0.02mm
厚度 0.2±0.02mm
静电容量 0.20pF ±0.05pF
外部电极间距离g 0.13mm min.
外部电极尺寸e 0.07 to 0.14mm
工作温度范围 -55℃ to 150℃
额定电压 25Vdc
尺寸代号 inch(mm) 01005 (0402M)
温度特性 0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格) X8G(Murata)
温度特性的温度范围 25℃ to 150℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 备注事项

Derating1

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 40000

质量 (标准值)

1个

0.09mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF