1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GMA05XB31E152MA11#
Wire Bonding Mount Multilayer Microchip Capacitors for General Purpose

GMA05XB31E152MA11#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GMA05XB31E152MA11T

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 0.5±0.05mm
宽度 0.5±0.05mm
厚度 0.35±0.05mm
静电容量 1500pF ±20%
工作温度范围 -25℃ to 85℃
额定电压 25Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0202 (0505M)
静电容量変化率 ±10.0%
温度特性 (标准规格) B(JIS)
温度特性的温度范围 -25℃ to 85℃

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
T 散装托盘 400

质量 (标准值)

1个

0.5mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF