1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GRJ319R71H104KE11#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors with Soft Termination for General Purpose

GRJ319R71H104KE11#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRJ319R71H104KE11L GRJ319R71H104KE11K
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
长度 3.2±0.3mm
宽度 1.6±0.3mm
厚度 0.85±0.1mm
静电容量 0.10μF ±10%
外部电极间距离g 1.5mm min.
外部电极尺寸e 0.3 to 1.0mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 1206 (3216M)
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
L 180mm压纹带 3000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

24.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF