1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM0225C1H2R7CA03#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM0225C1H2R7CA03L

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 0.4±0.02mm
宽度 0.2±0.02mm
厚度 0.2±0.02mm
静电容量 2.7pF ±0.25pF
外部电极间距离g 0.13mm min.
外部电极尺寸e 0.07 to 0.14mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 01005 (0402M)
温度特性 0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格) C0G(EIA)
温度特性的温度范围 25℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 40000

质量 (标准值)

1个

0.09mg

φ180mm卷装

198g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF