1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GRM033R11C101MA01#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM033R11C101MA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM033R11C101MA01D GRM033R11C101MA01W GRM033R11C101MA01J GRM033R11C101MA01V
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
长度 0.6±0.03mm
宽度 0.3±0.03mm
厚度 0.3±0.03mm
静电容量 100pF ±20%
外部电极间距离g 0.2mm min.
外部电极尺寸e 0.1 to 0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 16Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0201 (0603M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) R(JIS)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 15000
W φ180mm纸带 (W8P1) 30000
J φ330mm纸带 50000
V φ330mm纸带 (W8P1) 150000

质量 (标准值)

1个

0.33mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF