1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GRM1555C1HR20BA01#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM1555C1HR20BA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM1555C1HR20BA01D GRM1555C1HR20BA01W GRM1555C1HR20BA01J GRM1555C1HR20BA01V
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
长度 1.0±0.05mm
宽度 0.5±0.05mm
厚度 0.5±0.05mm
静电容量 0.20pF ±0.1pF
外部电极间距离g 0.3mm min.
外部电极尺寸e 0.15 to 0.35mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0402 (1005M)
温度特性 0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格) C0G(EIA)
温度特性的温度范围 25℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 10000
W φ180mm纸带 (W8P1) 20000
J φ330mm纸带 50000
V φ330mm纸带 (W8P1) 100000

质量 (标准值)

1个

1.6mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF