1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GRM155R61E225KE11#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM155R61E225KE11#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM155R61E225KE11D GRM155R61E225KE11J
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
长度 1.0±0.2mm
宽度 0.5±0.2mm
厚度 0.5±0.2mm
静电容量 2.2μF ±10%
外部电极间距离g 0.3mm min.
外部电极尺寸e 0.15 to 0.35mm
工作温度范围 -55℃ to 85℃
额定电压 25Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0402 (1005M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) X5R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 85℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 10000
J φ330mm纸带 40000

质量 (标准值)

1个

3.1mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF