1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GRM21BB31H475ME51#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM21BB31H475ME51#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM21BB31H475ME51L GRM21BB31H475ME51K
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
长度 2.0±0.15mm
宽度 1.25±0.15mm
厚度 1.25±0.15mm
静电容量 4.7μF ±20%
外部电极间距离g 0.7mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.7mm
工作温度范围 -25℃ to 85℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0805 (2012M)
静电容量変化率 ±10.0%
温度特性 (标准规格) B(JIS)
温度特性的温度范围 -25℃ to 85℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

19.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF