1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GRM31CE70G476ME15#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM31CE70G476ME15#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM31CE70G476ME15L GRM31CE70G476ME15K

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 3.2±0.2mm
宽度 1.6±0.2mm
厚度 1.6±0.2mm
静电容量 47μF ±20%
外部电极间距离g 1.5mm min.
外部电极尺寸e 0.3 to 0.8mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 4Vdc
尺寸代号 inch(mm) 1206 (3216M)
静电容量変化率 +22.0/-56.0%
温度特性 (标准规格) X7U(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 2000
K 330mm压纹带 6000

质量 (标准值)

1个

52.0mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF