1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)KCM55QR72A685KH01#
Metal Terminal Type Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive(Powertrain/Safety)

KCM55QR72A685KH01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
KCM55QR72A685KH01L KCM55QR72A685KH01K
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
长度 6.1±0.4mm
宽度 5.3±0.2mm
厚度 3.7±0.2mm
静电容量 6.8μF ±10%
Metal terminal width e 1.2±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 100Vdc
静电容量変化率 ±15%
温度特性 (标准规格) X7R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 400
K 330mm压纹带 1000

质量 (标准值)

1个

0.46g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF