1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)KCM55R5C2J223JDL1#
Metal Terminal Type Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive(Powertrain/Safety)

KCM55R5C2J223JDL1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
KCM55R5C2J223JDL1L KCM55R5C2J223JDL1K

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 6.1±0.4mm
宽度 5.1±0.3mm
厚度 3.6±0.3mm
静电容量 22000pF ±5%
Metal terminal width e 0.9±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 630Vdc
温度特性 25 to 125℃:0±30ppm/℃ -55 to 25℃:0+30/-72ppm/℃
温度特性 (标准规格) C0G(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 400
K 330mm压纹带 1000

质量 (标准值)

1个

0.37g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF