1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)KRM55T5C2J303JDL1#
Metal Terminal Type Multilayer Ceramic Capacitors for Consumer Electronics & Industrial Equipment

KRM55T5C2J303JDL1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
KRM55T5C2J303JDL1L KRM55T5C2J303JDL1K

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 6.1±0.4mm
宽度 5.1±0.3mm
厚度 4.8±0.3mm
静电容量 30000pF ±5%
Metal terminal width e 0.9±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 630Vdc
温度特性 25 to 125℃:0±30ppm/℃ -55 to 25℃:0+30/-72ppm/℃
温度特性 (标准规格) C0G(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 400
K 330mm压纹带 1000

质量 (标准值)

1个

0.51g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF