Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

用途 NR
标称中心频率(fo) 4700.00MHz
通带宽度 fo±300.00MHz
带内插入损耗 I) 1.8dB max. (at 25℃)
带内插入损耗 II) 2.10dB max. (-40~+85℃)
衰减(绝对值) I) 37.0dB min. at 450.00~2200.00MHz
衰减(绝对值) II) 37.0dB min. at 2300.00~2483.00MHz
衰减(绝对值) III) 33.0 dB min. at 2496.00~2690.00 MHz
衰减(绝对值) IV) 16.0 dB min. at 5490.00MHz~ 5670.00 MHz
衰减(绝对值) V) 25.0 dB min. at 5670.00 ~ 5950.00MHz
衰减(绝对值) VI) 22.0 dB min. at 8800.00~10000.00MHz
衰减(绝对值) VII) 10.0 dB min. at13200.00~15000.00MHz
衰减(绝对值) VIII) 4.0 dB min. at17600.00~20000.00MHz
带内VSWR(max.) 2.0
特性阻抗(标称) 50Ω
容许功率 1W
工作温度范围 -40℃ to 85℃
长x宽 2.00x1.25mm
厚度(max.) 0.65mm

Murata Icon X 特点

运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的谐振器型片状滤波器。

1. 超小型、薄型、轻量级的带通滤器。
2.无需调整即可使用。
3.可用回流焊接。
4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。


Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm压纹带 4000