Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

用途 WLAN,BT
标称中心频率(fo) 2450.00MHz
通带宽度 fo±50.00MHz
带内插入损耗 I) 0.40dB max. (at 25℃)
带内插入损耗 II) 0.43dB max. (-40 to +85℃)
衰减(绝对值) I) 27.0dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz
衰减(绝对值) II) 30.0dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz
带内VSWR(max.) 1.9
特性阻抗(标称) 50Ω
容许功率 3W
工作温度范围 -40℃ to 85℃
长x宽 1.60x0.80mm
厚度(max.) 1.0mm

Murata Icon X 特点

运用陶瓷多层技术开发而成的小型、薄型、轻量级片状滤波器,高频也能够获得稳定的高选择度。



1.低损耗。

2.小型、薄型、轻量级低通滤波器。

3.适合于功率放大器和IF部分消除高频波。

4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。

5.无需调整即可使用。

6.可用回流焊接

7.中心频率和响应为用户定制做准备,能够在较短时间内对应样品。

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm纸带 4000