1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)LLL185C70G225ME01#
LW Reversed Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

LLL185C70G225ME01#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2024/9/30
<品名(附包装代号)一览>
LLL185C70G225ME01L LLL185C70G225ME01K
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
长度 0.8±0.1mm
宽度 1.6±0.1mm
厚度 0.5+0.05/-0.1mm
静电容量 2.2μF ±20%
外部电极间距离g 0.1mm min.
外部电极尺寸e 0.25±0.15mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 4Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0306 (0816M)
静电容量変化率 ±22.0%
温度特性 (标准规格) X7S(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 4000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

3.9mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF