1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)LLL185R71E103MA01#
LW Reversed Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

LLL185R71E103MA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2024/9/30
<品名(附包装代号)一览>
LLL185R71E103MA01L LLL185R71E103MA01K

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 0.8±0.1mm
宽度 1.6±0.1mm
厚度 0.5±0.1mm
静电容量 10000pF ±20%
外部电极间距离g 0.1mm min.
外部电极尺寸e 0.25±0.15mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 25Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0306 (0816M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) X7R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 4000
K 330mm压纹带 10000

质量 (标准值)

1个

3.9mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF