1. 产品搜索电感器(线圈)LQG18HH6N8J00#
Multilayer type Inductor for Automotive

LQG18HH6N8J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

for Automotive

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
LQG18HH6N8J00B LQG18HH6N8J00D LQG18HH6N8J00J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.6±0.15mm
W尺寸 0.8±0.15mm
T尺寸 0.8±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 6.8nH±5%
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 800mA
直流电阻(最大) 0.18Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 12
Q 测定频率 100MHz
自身谐振频率 (以上) 2800MHz
品牌 Murata
系列名 LQG18HH_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.003g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF