1. 产品搜索电感器(线圈)LQH5BPN100M38#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

LQH5BPN100M38#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 5050 (2020) in mm (in inch), 4.0mm max. Thickness

<品名(附包装代号)一览>
LQH5BPN100M38K LQH5BPN100M38L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 4.9±0.2mm
W尺寸 4.9±0.2mm
T尺寸 4.0
尺寸代码 inch (mm) 2020 (5050)
电感徝 10μH±20%
电感值测定频率 100kHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 2600mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 2200mA
直流电阻(最大) 0.0672Ω
直流电阻 0.056Ω±20%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Magnetic Resin)
自身谐振频率 (以上) 13MHz
品牌 Murata
系列名 LQH5BPN_38

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of initial inductance value range. When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 1500
L 180mm压纹带 400

质量 (标准值)

1个

0.35g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF