1. 产品搜索电感器(线圈)LQP02HQ1N4C02#

LQP02HQ1N4C02#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402 (01005) in mm (in inch), Higher Q

<品名(附包装代号)一览>
LQP02HQ1N4C02B LQP02HQ1N4C02E LQP02HQ1N4C02L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 0.4±0.02mm
W尺寸 0.2±0.02mm
T尺寸 0.3±0.02mm
尺寸代码 inch (mm) 01005 (0402)
电感徝 1.4nH±0.2nH
电感值测定频率 500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 700mA
直流电阻(最大) 0.08Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 14
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 12.7GHz
品牌 Murata
系列名 LQP02HQ_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
E 180mm纸带 (W8P2) 15000
L 180mm压纹带 30000

质量 (标准值)

1个

0.085mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF