1. 产品搜索电感器(线圈)LQW15DN150M00#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

LQW15DN150M00#

末尾的“#”为包装规格代号。

For RF Choke, Voltage Conversion

<品名(附包装代号)一览>
LQW15DN150M00B LQW15DN150M00D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.1±0.1mm
W尺寸 0.65±0.1mm
T尺寸 0.6±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 15μH±20%
电感值测定频率 10MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 100mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 100mA
直流电阻(最大) 6.555Ω
直流电阻 5.7Ω±15%
磁屏蔽类型 Shielded(Magnetic Resin)
自身谐振频率 (以上) 20MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 85℃
系列名 LQW15DN_00

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of nominal inductance value. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 8000

质量 (标准值)

1个

0.002g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF