1. 产品搜索电感器(线圈)LQW2BHN18NK13#

LQW2BHN18NK13#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2015 (0805) in mm (in inch), High Q Wound, Low DC Resistance Type

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQW2BHN18NK13K LQW2BHN18NK13L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.5±0.2mm
T尺寸 1.7+0.08/-0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2015)
电感徝 18.8nH±10%
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1000mA
直流电阻(最大) 0.05Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 40
Q 测定频率 250MHz
自身谐振频率 (以上) 2600MHz
品牌 Murata
系列名 LQW2BHN_13

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.009g

下载本页的PDF

相关产品信息