Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 1W
Vin(V) 4.5V to 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) -1.1% to 1.1%
负载调整率 (%) 5.3%
隔离电压 (V) 1000V
效率(%) 87%
尺寸 (mm)W 19.5mm
尺寸 (mm)L 9.8mm
尺寸 (mm)T 6.8mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 2
Iout (A)Max 0.042A
封装 DIP
产品系列 MEA
产品系列特点 1kVDC Isolated 1W Dual Output DC-DC Converters
Regulation Unregulated
安规认证 UL60950
Iout2 (A)Max -0.042A
Vout2 (V) -12V
Vout2 (V)typ -12V
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

±12V ±42mA, Isolated 1W Dual Output 1kVDC, DC-DC converter, 4.5-5.5V Input

下载本页的PDF

详细说明